ÖLFLEX CHAIN TM 7G14AWG

ÖLFLEX CHAIN TM 7G14AWG

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 8714070

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 14.50
Tension nominale UL 600V
PUR Non
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Plage de température -25°C...+90°C
Tension nominale UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN TM
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?