ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 3G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 11356500 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
---|---|
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Section mm² | 1,50 |
Tension nominale | 300/500V |
Couleur de la gaine | transparent |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Diamètre extérieure mm | 8.90 |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
Fils | Fils torsadés en couches |
Spécificités | Gaine intérieure en PVC, grise |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, transparent |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 20x / 6x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C En pose fixe: -40°C à +80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm² |
Tension d'essai | 4000V |
Norme | Conducteur et gaine selon VDE 0245/0281 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
sans halogène | Non |
Certification | CPR |
Type de câbles | ÖLFLEX 100 CY |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |