ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35

ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 00350253

Spécifications

Section mm² 35,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine transparent
Diamètre extérieure mm 32.40
Tension nominale 450/750V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Gaine intérieure en PVC, grise
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, transparent
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 20x / 6x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C
En pose fixe: -40°C à +80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V bis 1,00mm² - 450/750V ab 1,50mm²
Tension d'essai 4000V
Norme Conducteur et gaine selon VDE 0245/0281
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Certification CPR
Type de câbles ÖLFLEX 100 CY
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique 450/750V (64.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?