ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0014170 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | B2ca |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 17.90 |
Tension nominale | 450/750V |
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX 100 H |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles sans halogène |
Tarif douanier | 8544.4900 |