ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0014152

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR Cca
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 9.00
Tension nominale 450/750V
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 100 H
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification CPR
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Tension nominale Uo/U: 450/750V - Installation fixe, protégée: Uo/U: 600/1000V
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (65.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?