ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 1119894 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 2x |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 5.70 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -30°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
sans halogène | Non |
Certification |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 110 BLACK 300/500V |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |