ÖLFLEX CLASSIC 110 51G0,75

ÖLFLEX CLASSIC 110 51G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1119151

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 51G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Teneur en cuivre 36.700 KGM/100 MTR
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 19.20
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Conducteur en PVC, noir numeroté blanc (VDE 0293)
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure dans un mélange spécial à base de PVC, gris-argent (RAL 7001), résistant aux flammes (CEI 332.1).
Rayon de courbure minimum 5 x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C
En pose fixe: -40°C à +80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Norme Avec expertise VDE
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+80°C
Certification
  • VDE
  • ECOLAB
  • CPR
Type de câbles ÖLFLEX 110
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • Chimique
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (175.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?