ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3X0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1120234 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3x |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 8.70 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø Pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Approbations |
VDE 0250-1 HD 627-1 S1 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
sans halogène | Non |
Certification | CPR |
Type de câbles | ÖLFLEX 110 BLACK 0,6 / 1kV |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Plage de température |
Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C En pose fixe: -40°C à +80°C |
Tarif douanier | 8544.4900 |