ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G1

ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 41G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1120298

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 41G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 23.20
Tension nominale 0,6/1kV
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Approbations VDE 0250-1
HD 627-1 S1
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Certification CPR
Type de câbles ÖLFLEX 110 BLACK 0,6 / 1kV
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Résistances
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Plage de température Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C
En pose fixe: -40°C à +80°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (65.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?