ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 13G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 13G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1002151

Spécifications

Diamètre extérieure mm 13.00
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Plage de température -30°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • UV
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (63.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?