ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF 3G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 1002141 |
---|
Spécifications
Diamètre extérieure mm | 6.10 |
---|---|
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX CLASSIC 110 H SF |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Plage de température | -30°C...+70°C |
Résistances |
|
Branche | transport par rail |
Sous-catégorie câble | Câble ferroviaire selon EN 45545 |
Tarif douanier | 8544.4900 |