ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4G0,75

ÖLFLEX CLASSIC 110 LT 4G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1120734

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 6.20
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation de conducteurs en PVC, résistant au froid
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, résistant au froid, noir (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
En pose fixe: 4 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -30°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Plage de température -40°C...+80°C
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Type de câbles ÖLFLEX 110 LT
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Résistances
  • UV
  • Chimique
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (61.5 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?