ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3X1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0019702 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | orange |
Diamètre extérieure mm | 6.00 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à PVC spécial P8-1, orange avec numéros noir |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PVC, orange (RAL 2003) |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 15 x Ø En pose fixe: 4 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C En pose fixe: -40°C à +80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
sans halogène | Non |
Certification | CPR |
Type de câbles | ÖLFLEX 110 ORANGE |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |