Câble de commande numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE
orange, similaire RAL 2003
Les câbles ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE sont des câbles de raccordement et de commande en PVC pour une utilisation flexible et une pose fixe en cas de sollicitation mécanique normale. Ils sont entre autres adaptés à une utilisation dans des locaux secs, humides et mouillés. Ils ne peuvent être utilisés à l'extérieur qu'avec une protection contre les UV et en respectant la plage de température. À température ambiante, ils résistent en grande partie aux effets des acides, des bases et de certaines huiles.
Les câbles ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE sont adaptés aux mouvements occasionnels et non automatisésLa contrainte de traction maximale est de 15 N/mm² de section de conducteur lors de l'installation et de l'exploitation. Le guidage forcé n'est pas autorisé.
Domaines d'application :
- Circuits de commande pour le verrouillage selon EN 60204-1, circuits d'éclairage et de prises de courant pour la maintenance ou les réparations.
- Convient aux applications de torsion dans les éoliennes (WKA). La charge de torsion est limitée aux applications telles qu'elles se produisent typiquement dans la boucle d'une éolienne.
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | ÖLFLEX 110 ORANGE |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
sans halogène | Non |
Plage de température | Occasionnellement mobile:-5°C à +70°C <br/>En pose fixe: -40°C à +80°C |
Certification | CPR |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |