ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 18G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1125118 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 18G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | transparent |
Diamètre extérieure mm | 14.90 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1 |
Fils | Assemblage en couches |
Spécificités | Gaine intérieure en PVC, grise |
Blindage | Tresse de blindage constituée de brins en acier galvanisé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en PVC, transparent |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 20 x Ø En pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C Pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Approbations | VDE geprüft, Reg. Nr. 7030 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | armure en acier |
Flexibilité | souple |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
sans halogène | Non |
Type de câbles | ÖLFLEX 110 SY |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Résistances | Mécanique |
Sous-catégorie câble | Câbles PVC |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |