ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 25G1

ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 25G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1123564

Spécifications

Classe d'incendie CPR Eca
Nombre de conducteurs 25G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Section mm² 1,00
Tension nominale 0,6/1kV
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 19.00
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 128 CH BK 0.6/1kV
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Tresse en cuivre
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Certification CPR
Résistances
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène

Téléchargements

Fiche technique (70.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?