ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25X1

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 25X1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1123291

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 25x
Classe d'incendie CPR Dca
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 16.20
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Assemblage en couches
Spécificités Enroulement avec une feuille de matière plastique
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieur sans halogène TM7, gris argent, auto-extinguible B-CEI 60332-1. Résistant aux flammes selon IEC 60332.3
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 20 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellement mobile: -25°C...+70°C (UL: +75°C)
En pose fixe: -40°C...+80°C (UL +75°C)
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Tension d'essai conducteur/conducteur 400V
conducteur/blindage 2000V
Norme UL AWM Style 21089 or 21217
selon VDE 0281, Teil 14
PUR Non
300/500V Non
1000V Non
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 75
Type de câbles ÖLFLEX 135 CH
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (70.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?