ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 5G16
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1123378 |
---|
Spécifications
Section mm² | 16,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 22.60 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs sans halogène TI6, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
Fils | Assemblage en couches |
Spécificités | Enroulement avec une feuille de matière plastique |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieur sans halogène TM7, gris argent, auto-extinguible B-CEI 60332-1. Résistant aux flammes selon IEC 60332.3 |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 20 x Ø En pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement mobile: -25°C...+70°C (UL: +75°C) En pose fixe: -40°C...+80°C (UL +75°C) |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL: 600V |
Tension d'essai |
conducteur/conducteur 400V conducteur/blindage 2000V |
Norme |
UL AWM Style 21089 or 21217 selon VDE 0281, Teil 14 |
PUR | Non |
300/500V | Non |
1000V | Non |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 135 CH |
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |