ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1312234 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 34G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Diamètre extérieure mm | 17.10 |
Couleur de la gaine | gris |
Tension nominale | 300/500V |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 400 P |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PUR |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |