ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18X0,5

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 18X0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1314013

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 18x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 11.50
Tension nominale 300/500V
Blindage Film plastique, tresse en cuivre étamé
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Type de câbles ÖLFLEX 415 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement