ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G2,5

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 12G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0026174

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 16.00
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Spécificités Couche textile
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 7,5x / 4x Ø
Plage de température Mobile: 0°C...+70°C
En pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Norme Conducteurs et gaines selon VDE 0245/0285
PUR Non
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • 1
  • 70
Type de câbles ÖLFLEX FD 810
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Plage de température 0°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Acides
  • Lyes
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?