ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,75

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 3G0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0026220

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 7.80
Tension nominale 300/500V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Construction des fils Brins de fils extra fins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Adern in Lagen mit kurzen Schlaglängen verseilt
Spécificités Couche textile
Blindage Gaine intérieure PVC spéciale sur la couche textile, au-dessus blindage en fils de cuivre étamés
Gaine extérieure Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 7,5x / 4x Ø
Plage de température Mobile: 0°C...+70°C
En pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Norme Conducteur et gaine selon VDE 0250/0281/0282
PUR Non
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • 1
  • 70
Type de câbles ÖLFLEX FD 810 CY
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Plage de température 0°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Acides
  • Lyes
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?