ÖLFLEX CONTROL TM 25G1

ÖLFLEX CONTROL TM 25G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 281825

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 25G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 16.70
Tension nominale UL 600V
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant: PVC avec gaine nylon (revêtement PA)
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure en mélange spécial de polymère thermoplastique, grise
Rayon de courbure minimum Occasionnellement flexible: 15 x Ø
En pose fixe: 5 x Ø
Plage de température Occasionellement mobile: -25°C...+90°C (AWM +105°C)
En pose fixe: -40°C...+90°C (AWM +105°C)
Tension nominale UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
Tension d'essai 2000V
Approbations UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
NFPA 79 Oui
Torsadé par paire Non
300V Non
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 90
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX CONTROL TM
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?