ÖLFLEX CONTROL TM 5G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 281605 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 9.50 |
Tension nominale | UL 600V |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolant: PVC avec gaine nylon (revêtement PA) |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure en mélange spécial de polymère thermoplastique, grise |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement flexible: 15 x Ø En pose fixe: 5 x Ø |
Plage de température |
Occasionellement mobile: -25°C...+90°C (AWM +105°C) En pose fixe: -40°C...+90°C (AWM +105°C) |
Tension nominale | UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V |
Tension d'essai | 2000V |
Approbations | UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas) |
NFPA 79 | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300V | Non |
Matière gaine extérieure | Polymer |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ÖLFLEX CONTROL TM |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |