ÖLFLEX CRANE 18G2,5

ÖLFLEX CRANE 18G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0039318

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 18G (avec vert/jaune)
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 24.40
Matière gaine extérieure Caoutchouc
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -25
  • 80
Application (technique de convoyage) Câble grue
Type de câbles ÖLFLEX CRANE
Résistances UV
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?