ÖLFLEX CRANE 3G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0039018 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 8.70 |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Application (technique de convoyage) | Câble grue |
Type de câbles | ÖLFLEX CRANE |
Résistances | UV |
Branche | Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats) |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |