ÖLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6

ÖLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0045241

Spécifications

Dimension câble hybride 3x 35,00mm²+ 3G 6,00mm²
Couleur de la gaine jaune
Diamètre extérieure mm 27.60
Tension nominale 0,6/1kV
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Application (technique de convoyage) Câble grue
Type de câbles ÖLFLEX CRANE PUR
Résistances
  • Mécanique
  • UV
  • Huile
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles en caoutchouc
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?