ÖLFLEX FD 855 P 7G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0027564 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 7G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 9.50 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base TPE, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
Fils | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Spécificités | Rubanage textile |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base PUR, résistance aux microbes et a l'hydrolyse, à faible adhérence, gris argent RAL 7001, réfractaire (CEI 60332-1-2) |
Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
Plage de température | -50°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U = 300/500V - UL = 1000V |
Tension d'essai | 3000V |
Norme | selon VDE 0250/0281/0282 |
PUR | Oui |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300/500V | Oui |
Matière gaine extérieure | TPE |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Certification | UL/CSA |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX FD 855 P |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |