ÖLFLEX FD 891 P 2X2,5

ÖLFLEX FD 891 P 2X2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1028952

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Tension nominale UL 600V
Diamètre extérieure mm 8.90
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 80
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 891 P
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Plage de température -5°C...+70°C
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?