ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1,5

ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 18.01.2025
Numéro d'article 0026012

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.10
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -20
  • 90
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 105 MC
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?