ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 GY

ÖLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X0,75 GY

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1233106K

Spécifications

Section mm² 0,75
Couleur gris
Diamètre extérieure mm 2.40
Tension nominale 300/500V
Classe d'incendie CPR Dca
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés.
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en Polyolefin-Copolymer réticulée, résistant aux flammes IEC 60332-1-2, résistant à l'abrasion et aux entailles
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Plage de température -55°C...+125°C (de courte durée +145°C)
Tension nominale 0,50-1,00 mm²: 300/500V - 1,50-240 mm²: 450/750V
Tension d'essai 4000V
Norme Conforme à la norme EN 50525-3-41, avec caractéristiques étendues, GL (germanischer Lloyd)
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -55°C...125°C
Certification
  • HAR
  • Germanische Lloyd
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Types de fils ÖLFLEX HEAT 125 SC
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Classe d'incendie CPR Dca
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?