Fils réticulés par irradiation VDE
ÖLFLEX HEAT 125 SC
Plage de température -55°C à +125°C Dca

Les fils ÖLFLEX HEAT 125 SC ayant de bonnes propriétés mécaniques sont résistants à la chaleur.
Sans halogènes ils peuvent être utilisés comme fils de raccordement
pour lampes, appareils de chauffage, machines et équipements
Comportement au feu:
• Sans halogène (IEC 60754-1)
• Faible toxicité EN50305
• Corrosivité des gas
• Etanche au fumé de gas

130

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils haute température
Types de fils ÖLFLEX HEAT 125 SC
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -55°C...125°C
Certification
  • HAR
  • Germanische Lloyd
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Tension nominale 0,50-1,00 mm²: 300/500V - 1,50-240 mm²: 450/750V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?