Litze Elektrostrahlenvernetzt VDE
ÖLFLEX HEAT 125 SC
Temperaturbeständigkeit -55°C bis +125°C Dca

ÖLFLEX HEAT 125 SC Litzen sind wärmebeständige Anschluss-und Verdrahtungsleitungen mit guten mechanischen Eigenschaften. Einsatz als halogenfreie Anschlussleitung für Leuchten, Wärmegeräte und Maschinen und Apparatebau.
Brandverhalten:
• Halogenfrei (IEC 60754-1)
• Niedrige Toxizität EN 50305
• Korrosivität der Gase IEC 60754-2
• Rauchgasdichte IEC 61034-2

Halogenfrei
VDE geprüft
German Lloyd
European harmonized according CENELEC
CE Konform
130

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 125 SC
Material Aussenmantel elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -55°C...125°C
Zertifizierung
  • HAR
  • Germanische Lloyd
Beständigkeiten
  • UV
  • Öl
  • Flammwidrig
Nennspannung 0,50-1,00 mm²: 300/500V - 1,50-240 mm²: 450/750V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?