ÖLFLEX HEAT 1565 MC 2X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 30016603 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 2x |
Identification du conducteur | colorés spécial |
Couleur de la gaine | rouge |
Diamètre extérieure mm | 8.20 |
Tension nominale | 300/500V |
Matière gaine extérieure | Fibre de verre |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 1565 MC |
Sous-catégorie câble | Câbles résistant à la chaleur |
Forme câble | rond |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Tarif douanier | 8544.4900 |