ÖLFLEX HEAT 1565 MC 4X1,5

ÖLFLEX HEAT 1565 MC 4X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 30016600

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4x
Identification du conducteur colorés spécial
Couleur de la gaine rouge
Diamètre extérieure mm 9.50
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -195
  • 1565
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 1565 MC
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Résistances Non-propagateur de la flamme
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?