ÖLFLEX HEAT 1565 SC 1X50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 3017861 |
---|
Spécifications
Section mm² | 50,00 |
---|---|
Couleur | rouge |
Tension nominale | 300/500V |
Diamètre extérieure mm | 12.20 |
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 1565 SC |
Matière gaine extérieure | Fibre de verre |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de temperature (pose fixe) | -195°C...+400°C |
Résistances | Non-propagateur de la flamme |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tarif douanier | 8544.4900 |