Fils de cuivre nickelé en fibre de verre avec bandage de MICA et tresse en fibre de verre
ÖLFLEX HEAT SC1565
Plage de température -195°C à +400°C

11

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils haute température
Types de fils ÖLFLEX HEAT 1565 SC
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -195°C...+400°C
Résistances Non-propagateur de la flamme
Tension nominale Uo/U: 300/500V

Téléchargements

Fiche technique (70.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?