Litze aus vernickeltem Kupfer mit Glasseidenisolation MICA-Bandierung und Glasseidengeflecht
ÖLFLEX HEAT SC1565
Temperaturbeständigkeit -195°C bis +400°C

CE Konform
Halogenfrei
11

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 1565 SC
Material Aussenmantel Glasseide
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -195°C...+400°C
Beständigkeiten Flammwidrig
Nennspannung Uo/U: 300/500V

Downloads

Datenblatt (70.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?