ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1

ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C 7G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0046312

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 7G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 12.30
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 180
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 EWKF C
Résistances
  • Mécanique
  • UV
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?