ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G6
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0046919 |
---|
Spécifications
Section mm² | 6,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 3G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 14.00 |
Tension nominale | 300/500V |
Matière gaine extérieure | Silicone |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble | Câbles résistant à la chaleur |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |