ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X1,5

ÖLFLEX HEAT 180 MS 2X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0046618

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.80
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 150
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 MS
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?