ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 GNYE

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X1,5 GNYE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0051000

Spécifications

Section mm² 1,50
Couleur vert/jaune
Diamètre extérieure mm 2.80
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre étamés selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de silicone E 12 selon VDE 0207-363-1
Rayon de courbure minimum Pose fixe: 6 x Ø
Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø
Plage de température -50°C...+180°C
(ventilation adéquate requise)
Temporairement: +200°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 2000V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+180°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Types de fils ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?