Fils souples en silicone
ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Plage de température -50°C à +180°C

Info

Résistance aux flammes selon: IEC 60332-1-2

Sans halogène selon: IEC 60754-1

Corrosivité conformément à: IEC 60754-2

124

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils haute température
Types de fils ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+180°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?