Silikonlitze
ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C

Info

Flammwidrig nach IEC: 60332-1-2

Halogenfrei nach IEC: 60754-1

Korrosivität gemäss: IEC 60754-2

124

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Wärmebeständige Litzen
Litzentyp ÖLFLEX HEAT 180 SiF
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -50°C...+180°C
Nennspannung Uo/U: 300/500V

Downloads

Datenblatt

Download