ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G4

ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 00460273

Spécifications

Section mm² 4,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine rouge
Diamètre extérieure mm 12.60
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 180
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 SiHF
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (59.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?