ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1

ÖLFLEX HEAT 260 MC 3G1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0091311

Spécifications

Section mm² 1,00
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 5.10
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PTFE
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -190
  • 260
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 260 MC
Résistances
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles résistant à la chaleur
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?