ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG YE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0104005 |
---|
Spécifications
Couleur | jaune |
---|---|
grandeur AWG | 18/19 |
Diamètre extérieure mm | 1.74 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre argenté |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de matière Polytetrafluorethylen, non adherent, résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone |
Rayon de courbure minimum | 4 x Ø |
Plage de température | -190°C...+260°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 3400 V |
Matière gaine extérieure | PTFE |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -190°C...+260°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Résistances |
|
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 260 SC |
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |