ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG BU

ÖLFLEX HEAT 260 SC 24/7AWG BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0097002

Spécifications

Couleur bleu
grandeur AWG 24/7
Diamètre extérieure mm 1.12
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre argenté
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de matière Polytetrafluorethylen, non adherent, résistant aux flammes, aux UV et à l'ozone
Rayon de courbure minimum 4 x Ø
Plage de température -190°C...+260°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 3400 V
Matière gaine extérieure PTFE
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -190°C...+260°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -190
  • 260
Résistances
  • UV
  • Huile
Types de fils ÖLFLEX HEAT 260 SC
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?