ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1

ÖLFLEX HEAT 350 SC 1X1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0091352

Spécifications

Section mm² 1,00
Couleur blanc
Tension nominale 230/400V
Diamètre extérieure mm 3.40
Construction des fils Âme à brins fins en cuivre nickelé
Isolation des conducteurs isolation du conducteur par enveloppe de fibre de verre et tresse en fibre de verre imprégnée
Rayon de courbure minimum 5 x Ø
Plage de température -50°C...+350°C
Tension nominale Uo/U: 230/400V
Tension d'essai 1500V
Matière gaine extérieure Fibre de verre
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de temperature (pose fixe) -50°C...+350°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 350
Types de fils ÖLFLEX HEAT 350 SC
Sous-catégorie fils Fils haute température
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?