ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X300 BK

ÖLFLEX PETRO C HFFR 1X300 BK

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0023279

Spécifications

Section mm² 300,00
Couleur noir
Tension nominale 0,6/1kV
Nombre de conducteurs 1x
Identification du conducteur noir
Couleur de la gaine noir
Blindage Blindage en cuivre étamé
Diamètre extérieure mm 34.70
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Plage de température -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Certification UL/CSA
Approbations UL AWM Style 20234 (File E63634), UL 758, cRU AWM II A/B (File E63634)
Résistances
  • Huile
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Eau
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles PUR
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (61.9 Kio)

Téléchargement